??
Wybór modelu CAD
K0752.20827X50
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0752 - Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym
Lista materiałowa
K0752.20827X50
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0752.20827X50
FARBE
Kolor
rubinowy RAL 3003
MATERIAL
Korpus
seidenmatt
GR
Rozmiar
2
L
Długość gwintu
50 mm
X
Gwint
M8 mm
D
Średnica
14 mm
D1
Średnica
18.5 mm
D2
Średnica
19.0 mm
H
Wysokość
28.5 mm
H1
Wysokość
6.5 mm
H2
Wysokość
17.5 mm
H3
Hhöe
42.5 mm
H4
Wysokość
45.5 mm
A
Odstęp
65 mm
A1
Długość
74.5 mm
B
Szerokość
10 mm
ZZ
Liczba zębów
20
GEW
Ciężar ok.
0.1115 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245082988
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions